Bâtiments et usines

Une gestion des bâtiments et des usines respectueuse des ressources

 

Dans nos bâtiments, nos usines et tous nos collaborateurs, le cœur de LAPP bat. C'est ici que vit notre culture : familiale, innovante, tournée vers la réussite, tournée vers le client et responsable pour l'avenir. De ces valeurs découle l'obligation de planifier, de construire et d'exploiter les bâtiments de manière durable. Et cela inclut l'identification des plus grandes sources de consommation d'énergie et, par conséquent, l'optimisation de la consommation. Outre l'utilisation efficace des ressources, la génération d'émissions nocives a une influence significative sur le bilan écologique d'un bâtiment. Depuis 2019, LAPP s'approvisionne en électricité verte à 100 % en Allemagne, complétée par ses propres systèmes photovoltaïques et géothermiques. Une grande partie des sites LAPP avec des sites de production importants est certifiée ISO14001, les sociétés de distribution suivent également progressivement ce mouvement. 20 de nos sociétés de la région LA EMEA travaillent en étroite collaboration dans le cadre d'une certification de matrice ISO50001. Une gestion de la qualité cohérente selon ISO9001 assure les hautes exigences de qualité de LAPP, où l'accent est mis sur les produits offrant une fiabilité et une durabilité élevées.

Gebauede Werke nachhaltig LAPP

Ce pour quoi nous nous engageons du côté de l'infrastructure et de la production :

  • Réduction continue de la consommation d'électricité dans nos propres bâtiments, à laquelle s'ajoute l'achat d'électricité verte (actuellement principalement en Allemagne) et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables sur place avec alimentation dans le réseau ou utilisation propre en fonction des exigences légales
  • Réduction des déchets de production grâce à l'optimisation des processus et à l'intégration des concepts de recyclage des plastiques et du cuivre directement dans la production ou grâce à des partenariats étroits avec des experts en recyclage
  • Promotion intensive de la neutralité CO2 selon les domaines d'application 1 et 2 du protocole sur les gaz à effet de serre par des rénovations de bâtiments et des concepts d'utilisation de l'énergie holistiques

Exemple : siège européen de LAPP à Stuttgart

Dans le siège européen optimisé en matière d'énergie de LAPP, de nouveaux bureaux ainsi que des salles de conférence et une salle d'exposition sur l'histoire de l'entreprise ont été créés sur 9 000 mètres carrés. Grâce à un chauffage géothermique en combinaison avec le photovoltaïque et le jardin sur le toit, environ 440 postes de travail de bureau y travaillent en optimisant les émissions de CO2. Au cœur du bâtiment se trouve le chauffage géothermique, qui est alimenté en courant par une installation photovoltaïque. En outre, d'autres facteurs contribuent au bilan CO2 : en cas de soleil, les stores automatiques se fermer afin de maintenir des températures agréables en intérieur et de réduire l'utilisation des systèmes de climatisation. Un grand nombre de places de stationnement pour vélos et de stations de charge pour les véhicules électriques motivent nos collaborateurs à se rendre au travail de manière respectueuse de l'environnement. Depuis août 2021, notre entreprise porte le label « Employeur favorable au vélo », une distinction décernée par l'ADFC.


    Nous restons disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter directement: