Câbles montagne

Kopie navrhu Navrh bez nazvu

Câbles de sécurité pour les téléphériques, télésièges, et télécabines des stations de sport d’hiver, composés d’un porteur acier et d’un câble de communication.

La partie électrique composée de paires en 9/10 ou en 6/10 permet d’assurer lesliaisons entre les gares d’arrivée et de départ (téléphone, vidéosurveillance).

Le porteur en acier permet la suspension du câble entre deux pylônes du téléphérique et assure ainsi la résistance aux conditions climatiques extrêmes(Vent violent, neige…).

Ces câbles proposent donc un système de sécurité permettant de détecter un éventuel accident.

Chaque composition est proposé avec l’option ajourage de 800mm X 800mm pour fenêtre d’equipotentialité.


    Nous restons disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter directement: