Câbles 400 Hz d'alimentation au sol

AdobeStock 872056768

Dans le secteur de l’aviation, les platesformes aéroportuaires privilégient la réduction de leurs émissions, avec les opérations au sol servant de moteur clé pour la décarbonisation. L’électrification est au coeur de cette transition, et nous sommes contributeurs avec des solutions de câblage avancées.

Notre gamme MULL’AIR propose des câbles 400Hz et 28DC pour l’alimentation électrique au sol des avions, disponibles en configurations pour enrouleurs mobiles et fixes pour l’aviation civile et militaire. Conçus pour répondre à des conditions spécifiques, nos câbles présentent un design compact avec diamètre réduit, un poids optimisé, pour une grande flexibilité, même à basse température, assurant la facilité d’utilisation pour les opérateurs au sol.

La résistance aux contraintes mécaniques, aux rayons UV et aux conditions météorologiques, ainsi qu’à l’abrasion, permet une longue durée de vie sur les pistes d'aéroport.

  • Conducteurs en cuivre extra souples
  • Gaine PUR résistante à l’abrasion et sans halogène
  • Construction optimisée pour la longévité 
  • Faible rayon de courbure
  • Très flexible et facile à manipuler
  • Température de fonctionnement : -30°C à +80°C 
  • Résistance aux UV, aux intempéries et à l’huile
  • Applications pour enrouleurs, mobiles et fixes
  • Production à partir de 100 mètres 
  • Solutions personnalisées sont disponibles sur demande

Composition de la gamme MULL'AIR

tableau gamme MULL AIR en francais

    Nous restons disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter directement: