Nucléaire

L'industrie nucléaire se distingue par ses exigences extrêmes en matière de sécurité, de fiabilité et de performance. Les installations nucléaires, qu'il s'agisse de centrales électriques, de laboratoires de recherche ou d'usines de traitement des déchets, nécessitent des solutions techniques sophistiquées et des composants capables de résister à des conditions environnementales difficiles telles que les radiations, les températures élevées et les environnements corrosifs.

Nuclear

Pour comprendre et relever les défis de l'industrie nucléaire, il faut tenir compte de plusieurs facteurs clés. Il s'agit notamment de:

  • garantir un long cycle de vie et une résistance au vieillissement thermique à des températures environnementales élevées
  • assurer la résistance aux rayonnements nucléaires (gamma et bêta)
  • offrir une durabilité contre les agents chimiques
  • prévenir la propagation des incendies, des défauts électriques et de l'agressivité de l'huile.

Notre expertise technique, associée à une vaste expérience en matière d'achat de matériaux de haute spécification, nous permet de développer des câbles qui répondent à ces exigences rigoureuses. Nos câbles hybrides, de contrôle, de données, coaxiaux, Profibus, RS485 et Ethernet fonctionnent de manière fiable dans les conditions de pression, de température et de radiation extrêmes rencontrées dans les environnements de sécurité critiques des centrales nucléaires.

Grâce à des années de recherche et de développement, nous avons créé une gamme variée de produits conformes aux principales normes de construction nationales et internationales, notamment C1SH et SGN (types 1, 2, 3, 4 et 5). Nos solutions complètes pour l'industrie nucléaire sont conçues pour répondre à tous les besoins et à toutes les attentes de nos clients, en garantissant les plus hauts niveaux de qualité, d'innovation et de fiabilité.

Découvrez notre offre:

Câbles nucléaires statiques

  • NUCLEAR  80BL :  câbles flexibles de contrôle/commande non-propagateurs de l’incendie, sans halogène et à faible dégagement de fumée
  • NUCLEAR110 : câbles flexibles de puissance non blindés non-propagateurs de l’incendie, sans halogène et à faible dégagement de fumée
  • NUCLEAR 110BL : câbles flexibles blindés non-propagateurs de l’incendie, sans halogène et à faible dégagement de fumée
Static-Nuclear

Câbles nucléaires statiques avec tenue améliorée aux radiations

  • Gammes TYPE10A et TYPE 10B : câbles non-propagateurs de l’incendie, sans halogène, à faible dégagement de fumée et résistants aux radiations jusqu’à 2000 KGray
Static-Nuclear-with-high-level-of-radiation

Câbles nucléaires dynamiques

  • ROBOC1SH : câbles miniaturisés non-propagateurs de l’incendie, sans halogène et à faible dégagement de fumée
  • ROBOC1SH SP : câbles standards non-propagateurs de l’incendie, sans halogène et à faible dégagement de fumée
  • ROBOCABLE C1SH PLATS : Câbles plats non-propagateurs de l’incendie, sans halogène à faible dégagement de fumée
Dynamic-Nuclear

Câbles nucléaires dynamiques avec haute résistance aux radiations

  • Gamme MULRAD2 : câbles non-propagateurs de la flamme, sans halogène, à faible dégagement de fumée, et résistants aux radiations jusqu’à 5000 KGray
Dynamic-Nuclear-with-high-level-of-radiation

Câbles décontaminables PMUC

Câbles composites miniaturisés avec gaine externe en PMUC pour les robots et les systèmes d’inspection des réacteurs EDF et  pour ORANO – OMEXOM – INTERCONTROLE et beaucoup d’autres

 

Câbles ayant une résistance à l’eau borée

Câbles immergeables en eau borée AD8

FOR-PMUC

    Nous restons disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter directement: