Manutention

loading-header


Dans les environnements industriels où les câbles sont soumis à de fortes contraintes mécaniques, choisir le bon câble est essentiel pour assurer l'efficacité opérationnelle et la durabilité.

LAPP Muller se spécialise dans la production de câbles robustes conçus pour résister à l'abrasion ainsi qu'aux conditions climatiques et chimiques extrêmes. Nos câbles sont essentiels pour des applications exigeantes dans des industries telles que la sidérurgie, les opérations portuaires et la logistique aéroportuaire.

Pour les câbles soumis à des contraintes mécaniques sévères, LAPP Muller propose une gamme de produits durables, spécifiquement conçus pour résister aux environnements les plus difficiles. Nos câbles sont particulièrement adaptés aux fabricants de bobines, aux grues à portique utilisées dans la sidérurgie, et aux opérations dans les ports et les aéroports.

MURALFLEX : Nos solutions pour enrouleurs et systèmes de levage

LAPP Muller propose une gamme complète de câbles enrouleurs MULARFLEX, intégrant des fils de bus, de fibre optique et autres. Conçus pour résister à des contraintes mécaniques importantes, notamment la traction, le poids et la compression, leur excellente cylindricité assure une répartition optimale des contraintes.

Compacts et conçus pour les opérations de manutention, ces câbles sont dotés d'une gaine en PUR mat à haute résistance mécanique, minimisant l'abrasion pendant l'enroulement. Cette conception offre une grande résistance à l'allongement, à la rupture et à diverses contraintes climatiques et chimiques, telles que l'exposition aux UV, l'humidité, les basses températures et les hydrocarbures.

MULARFLEX F1

Câbles de commande et d'alimentation extra-souples conçus pour résister aux contraintes mécaniques des engins de manutention, grues, portiques et enrouleurs sans poulie de renvoi, fonctionnant dans le même plan et ne présentant que des mouvements de flexion.

  • Rayon de courbure dynamique minimal : 10 x d
  • Charge de traction maximale : 20 N/mm².
  • Température de fonctionnement : -30°C à +80° 
Ech-mularlflex-F1

MULARFLEX F1R

Câbles de commande et d'alimentation extra flexibles destinés aux équipements mobiles soumis à de très fortes contraintes mécaniques. Leur construction leur permet de résister aux contraintes de traction, de poids et de compression grâce à un renfort de fibres à haute ténacité.

Ils sont spécialement conçus pour les enrouleurs à suspension verticale à grande hauteur de levage, les enrouleurs à rouleaux et autres applications de manutention.

  • Rayon de courbure dynamique minimal : 12 x d
  • Charge de traction maximale : 30 N/mm² (y compris le poids du câble suspendu)
  • Température de fonctionnement : -30°C à +80°C
  • Câbles moyenne tension pour enrouleurs de puissance.
  • Cette gamme de produits est également disponible en moyenne tension 3/6 kV et 6/10 kV.

 

 

Ech-mularlflex-F1R-2

    Nous restons disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter directement: