Oil&Gas

oil-and-gas-header

Lapp Muller est présent dans le domaine de l’Oil & Gas depuis plus de 30 ans.

Notre expertise du câble dynamique nous a permis de développer des solutions innovantes pour répondre aux problématiques offshore de nos clients.

Nous offrons des solutions complètes, intégrant connectique et ancrage, résistantes aux conditions extrêmes d’utilisations (températures extrêmes, boues de forage, huiles, pression, UV, …).

  • Compact loops, Service Loops pour tops drives en remplacement des Loops traditionnelles (produits brevetés)
  • Ombilical Hydraulique et Electro-optique. Câbles composites pour commande des bouées d’alimentation en Pétrole Brut des tankers en mer
  • Câbles de puissance et de contrôle pour activités marine, sous-marine, oil & Gaz : Sans halogène, flame retardant, faible émission de fumée, résistance à la boue (NEK606) et antistatique.
  • Câble de transmission de données, tous types de protocole (Profibus, CAN, Devicenet, Ethernet, Profinet, …)
  • Câbles pour chaine porte-câble du Pioneer spirit, plus large bateau au monde (Démontage et recyclage des anciennes plateformes pétrolières)

 

Le défi de notre client:

Pour alimenter la tête de forage, notre client rassemblait manuellement, dans une goulotte, différents câbles et éléments. Ces Loops artisanales, soumises à des conditions extrêmes d’utilisations avaient une durée de vie limitée, de quelques mois seulement.

Les nombreuses interruptions de production, dues aux casses répétées, étaient chronophages et couteuses pour notre client.

Solution proposée:

En nous inspirant de ces Loops artisanales, nous avons développé et breveté une solution pérenne pour notre client.

Tous les éléments (électriques, optiques) sont regroupés dans un même ombilical mais nous y avons également intégré les spécifications d’utilisation dynamiques et les conditions d’utilisation du milieu.

Résultat:

L’étude des contraintes de notre client nous a permis de développer une solution sur mesure répondant parfaitement à son besoin.

Nos Loops fonctionnent jusqu’à 5 ans sans interruption et avec une efficacité constante. Ce faisant le coût d’interruption de la production de notre client a drastiquement baissé.

Depuis cette première collaboration notre gamme de Loop s’est étoffée. Désormais, nous proposons également des loops de puissance, ou de contrôle-commande.


    Nous restons disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter directement: