Étude de cas: La machine d'enfouissement ELODIE

Le défi de nos clients

Les opérateurs de la machine d'enfouissement ELODIE (Trenchformer) avaient besoin d'un câble ombilical robuste et fiable, capable de résister à des conditions sous-marines extrêmes. La machine, conçue pour enfouir des câbles dans les fonds marins jusqu'à 2 000 mètres de profondeur, nécessitait une solution capable de s'adapter à différents environnements sous-marins et d'assurer un fonctionnement continu sans panne.

Notre solution

 

Lapp Muller a conçu et fabriqué un câble ombilical spécialisé pour la machine d’enfouissement ELODIE. Cette solution personnalisée comprenait :

  • Haute résistance à la traction: Tresse en fibres synthétiques intégrée pour résister aux contraintes mécaniques et aux mouvements du ROV.
  • Étanchéité supérieure: Utilisation des matériaux et revêtements de résine les plus adaptés pour garantir une étanchéité totale.
  • Transmission électrique et de données: capable de transmettre efficacement l'énergie électrique et de permettre une transmission de données bidirectionnelle pour le contrôle du véhicule et le transfert d'informations en temps réel.
ELODIE

Le résultat

Le câble ombilical sur mesure a permis à la machine d’enfouissement ELODIE de fonctionner efficacement jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Contrôlée depuis un navire de surface, la machine s'est adaptée avec succès à diverses conditions et paysages sous-marins.


    Nous restons disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter directement: