Câbles Fibres Aramid
ARALINE cables

Les câbles ARALINE de LAPP Muller sont nettement supérieurs aux câbles ou cordages utilisant des fibres synthétiques.
Haute résistance à la rupture : 160 à 220 Dan/mm².
- Grande légèreté : 4 à 5 fois plus léger que l'acier
- Très faible allongement à la rupture : 1,6% à 2,5%
- Haute résistance à l'abrasion inter-fibres
- Bonne résistance à la fatigue et aux chocs (charges alternées)
- Isolation diélectrique, amagnétique et résistance à l'effet Corona
- Pas de dilatation ou de contraction due aux variations de température
- Maintien total des caractéristiques mécaniques de la fibre dans la plage de température : 40°C à +100°C en continu, 80°C à +240°C en pointe
- Autoextinguible (selon le type de gaine)
- Imputrescible et résistant à la corrosion (inoxydable)
- Résistant à la moisissure Résistant à la corrosion chimique
Câbles résistants aux hélicoptères pour les prisons
L'installation des câbles résistants aux hélicoptères dépend de la configuration de la prison.
Le maillage est constitué de câbles primaires (en rouge et violet) sur lesquels sont fixés des câbles secondaires (en bleu et vert).
L'espacement entre les câbles secondaires ne doit pas dépasser 8 mètres, et les deux réseaux (ou couches) de câbles se trouvent sur deux plans horizontaux différents (séparés d'environ 4 mètres).
Nous proposons la fourniture des câbles primaires et secondaires ainsi que les pièces de quincaillerie pour la fixation des différents câbles.

Ligne d'amarrage
Nos câbles ARALINE sont également utilisés comme lignes d'amarrage. Nous fournissons également des terminaisons mécaniques adaptées (en acier inoxydable, en acier galvanisé…).
Câbles d'ancrage
Lapp Muller est l'un des principaux fournisseurs et concepteurs de câbles d’haubanage en aramide (Kevlar) ou en fibre PBO.
Nous fournissons également des terminaisons mécaniques adaptées (en acier inoxydable, en titane ou en aluminium).