Câbles spéciaux

Notre centre de recherche et de développement nous permet de répondre aux plus hautes exigences.

Nos experts vous conseillent sur place et, ensemble, nous identifions la solution optimale.

Nous fabriquons des câbles à partir d'une vaste gamme de matériaux.

Isolation :

PVC (special ou standard : non propagateur de l'incendie, résistant aux huiles…)
PE – Polyethylene (haute densité, semi conducteur, résistant aux UV …)
PP – Polypropylene
TP- LSOH – Thermoplastic LSOH (Non propagateur de la flamme)
XLPE – Crosslinked Polyethylene (FR, tension moyenne…)
XL- LSOH – Crosslinked Polyethylene LSOHFR
TPE – Flexible à basse et haute température, faible épaisseur
TP - densité très faible
TPO – Thermoplastic Elastomère - Santoprène grade
Special: polyetherimide/siloxane, PEEK
Fluorinated (FEP/ ETFE / PVDF / MFI, 200°C/chimiquement inerte /non propagateur de l'incendie)

Gainage :

PVC (special et standard)
HDPE (Polyethylene haute densité)
LDPE (Polyethylene faible densité, résistant aux contraintes climatiques)
TP- LSOH – Thermoplastic LSOH (non propagateur de la flamme FR)
XL- LSOH réssitant aux huiles – Crosslinked Polyethylene LSOHFR
TPU – Thermoplastic Polyurethane
PA – polyamid
TPE – spirales
TP - très faible densité
Special : Silicone, Neoprene

En collaboration avec nos centre d'essais, nous soumettons les produits à des tests approfondis pour vérifier leur potentiel de performance.

Fabrication selon cahier des charges

Nous développons et fabriquons des produits parmi un large éventail de coupes et de techniques de câblage. Nous optimisons vos câbles et vos conducteurs en termes de diamètre extérieur, de cycles de flexion, de rayons de courbure, de décharge en traction, de forces de compression, de résistance aux milieux agressifs, à l'eau ou aux huiles. Nous offrons également différentes techniques de blindage : feuillard, tresse ou gaine.

Certification

Nos méthodes de production et de test sont conformes aux normes nationales et internationales. Nous pouvons vous fournir des certificats sur demande.
Pour obtenir des renseignements sur les produits spéciaux, contactez nos spécialistes produits.


    Nous restons disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter directement: