Activité Marine et Sous Marine
LAPP MULLER : Acteur majeur dans le domaine des câbles et ombilicaux marins et sous-marins
À l'heure où les océans représentent les dernières frontières de l'exploration humaine, nous sommes fiers de jouer un rôle essentiel en fournissant des solutions pour les communications subaquatiques et les véhicules opérés à distance (Remotely Operated Vehicles = R.O.V.). Ces derniers sont utilisés principalement pour l'exploration océanographique, la recherche scientifique, l’inspection et la maintenance d’installations notamment pour l'industrie offshore.
Alors que la demande de connectivité sous-marine continue de croître avec l'expansion des réseaux de télécommunications et d'énergie offshore, LAPP MULLER se positionne comme le fournisseur apportant toutes les solutions pour l'exploration et l'exploitation des ressources sous-marines.
Les ombilicaux ou laisses électriques et/ou optiques pour ROV sont le lien essentiel entre la surface et les véhicules sous-marins. Leurs caractéristiques principales sont :
1. L’alimentation électrique est transportée par le cœur de nos câbles jusqu’au ROV, assurant ainsi le fonctionnement des propulseurs, caméras, capteurs, bras manipulateur(s)…
2. La transmission bidirectionnelle des données par conducteurs électriques et/ou fibres optiques permet le contrôle du véhicule et le transfert en temps réel des informations et vidéos recueillies par les capteurs et caméras.
3. La résistance aux efforts de traction (mouvements du ROV, récupération en cas de panne ou incident) est assurée par une tresse en fibres synthétiques intégrée à la laisse qui permet de rester flexible et de ne pas pénaliser la masse.
4. La flottabilité ou neutralité (maintien naturel à la profondeur de plongée habituelle) nécessaire est prévue dans nos ombilicaux tout en conservant un diamètres extérieur cylindrique, donc parfaitement compatible avec les enroulements/déroulements sur le treuil.
5. La meilleure étanchéité possible est obtenue par le choix des matériaux les plus adaptés à l’immersion et le résinage/surmoulage de tous les composants périphériques.
LAPP MULLER a récemment fabriqué un ombilical pour la machine d’ensouillage ELODIE qui enfouit des câbles dans les fonds marins, jusqu’à 2000 mètres de profondeur. Contrôlée par les opérateurs depuis la surface, elle est capable de s'adapter à toutes les conditions et aux profils des terrains sous-marins.
Et depuis de nombreuses années, LAPP MULLER fabrique des câbles pour le haubanage des voiliers de compétition et de luxe pour lesquels la fiabilité et la résistance sont essentiels :
LAPP MULLER est donc l’interlocuteur incontournable pour la conception et la fabrication (+ d’éventuelles finitions : connectique, ancrages de reprises d’effort…) de câbles et ombilicaux adaptés à toutes les applications marines et sous-marines en garantissant les performances recherchées ainsi que la longue durée de vie indispensable dans les environnements exigeants.