Câbles Fibres

Nous proposons une gamme de câbles porteurs en fibre aramide appelée câble ARALINE.
Les câbles Araline possèdent des qualités nettement supérieures aux câbles ou cordages utilisant des fibres synthétiques.
- Haute résistance à la rupture :160 à 220 Dan/mm²
- Grande légèreté : 4 à 5 fois plus léger que l'acier
- Très faible allongement à la rupture : 1.6 % à 2.5 %
- Grande résistance à l'abrasion inter fibres
- Bonne résistance à la fatigue et aux chocs (charges alternées)
- Dièlectriquement isolant, amagnétique et résistant à l'effet Corona
- Absence de dilatation et de retrait dues aux variations de températures
- Total maintien des caractéristiques mécaniques de la fibre en température :40°C à + 100 °C en continu, 80 °C à + 240 °C en crête
- Auto-extinguible (selon nature de la gaine)
- Imputrescible et résistant à la corrosion (inoxydable).
- Insensible à la moisissure
- Résistant à la corrosion chimique
Filins anti hélicoptère pour les prisons
L’installation de filins anti-hélicoptère sera fonction de la configuration de la prison.
Le maillage est constitué de câbles primaires (en rouge et violet) sur lesquels sont accrochés des câbles secondaires (bleu et vert).
L’espace entre câbles secondaires ne doit pas excéder 8 m et les deux réseaux de câbles (ou nappe) sont sur deux plans horizontaux différents (séparés d’environ 4 m).
Nous proposons la fourniture des câbles primaires et secondaires ainsi que les pièces d’accastillage permettant les fixations des différents câbles.
Ligne de mouillage
Nos câbles araline sont aussi utilisés comme ligne de mouillage. Nous fournissons aussi les terminaisons mécaniques adéquates (en inox, acier galvanisé).
Haubannage
Lapp Muller est un des principaux fournisseurs et concepteur de hauban en fibre
Aramide (Kevlar) ou PBO.
Nous fournissons aussi les terminaisons mécaniques adéquates (en inox, titane ou aluminium).