Nucléaire
Présent depuis 1985 dans le domaine du nucléaire, LAPPMULLER, avec son expérience, ses compétences reconnues et la performance de ses câbles, conforte sa position dans le domaine du nucléaire.
LAPPMULLER équipe entre autres les installateurs ENGIE, SNEF, BOUYGUES, OMEXOM, EIFFAGE, CLEMESSY avec des câbles C1SH sur de nombreux sites comme La Hague, Marcoule, Melox, GB II, COMUHREX, les CEA.
Elle équipe également des constructeurs tels que REEL, COMETE, JOSEPH PARIS, EIFFEL, WAMPFLER, ORANO, avec une gamme complète de câbles extra souples pour l’équipement d’ensembles robotiques destinés aux centrales chinoises THAISHAN et LING AO, aux EPR Finlandais, Français et Anglais ainsi qu’aux centrales de production EDF 900 et 1300 M Watts.
LAPP MULLER est présent sur les sites d’ORANO La Hague, le CERN et les centrales EDF avec ses produits à forte résistance aux irradiations.
Câbles C1SH non propagateurs de l’incendie et sans halogène
Câbles suivant cahier des charges SGN sur les sites de LA HAGUE et GBII
Câbles TYPE1 – TYPE 2 – TYPE 3 – TYPE 4 – TYPE 5
Câbles souples de contrôle/commande
Série NUCLEAR90BL Câbles souples de transmissions de données
Série NUCLEAR110 Câbles souples de contrôle/commande non blindés
Série NUCLEAR110BL Câbles souples de contrôle/commande blindés
Câbles COAXIAUX – PROFIBUS - BUS CAN – ETHERNET – RS485
ROBO SPC1SH – ROBOC1SH et câbles PLATS non propagateurs de l’incendie et sans halogène
Câbles extra souples pour application chaînes porte câbles, robots, enrouleurs, portiques et autres ensembles mobiles.
Série PLATS pour application en guirlande
CABLES RESISTANTS AUX IRRADIATIONS
Séries TYPE10A et TYPE 10B résistants jusqu’à 2000 KGray pour application statique.
Série MULRAD2 résistant jusqu’à 5000 KGray pour application dynamique
CABLES DECONTAMINABLES PMUC
Câbles composites miniaturisés pour des ensembles robotisés de contrôle et d’inspection de cuves de réacteurs EDF avec des gaines PMUC avec ORANO – EDF – OMEXOM – INTERCONTROLE et bien d’autres…