Robotique
Hautes endurances mécaniques, fiabilité dans les transferts de signaux, et excellentes résistances physico-chimiques, les câbles robotiques doivent être les plus performants possibles.
Nos câbles résistent à plusieurs millions de flexions alternées ainsi qu'aux efforts de traction et de torsion.
Ajouté à cela ils sont performants aux contraintes externes telles que la température, les huiles et aux agents chimiques.
Fort de notre expérience, LAPP MULLER est votre partenaire pour tous vos projets.
ROBOCABLE
Câble extra-souple miniaturisé, le ROBOCABLE réunit toutes les conditions pour un usage intensif en flexions répétées, dans un environnement industriel difficile.
Son diamètre réduit et son faible rayon de courbure dynamique, en font un produit idéal pour l’équipement de chaînes porte-câbles de faible encombrement.
Une enveloppe externe en polyuréthanne lui confère une excellente tenue à l’abrasion, aux huiles industrielles et à de nombreuses autres substances chimiques.
ROBOCABLES® F3
Câbles miniaturisés avec gaine en polyuréthanne conçus pour être utilisés en flexion répétitives, idéal pour chaînes porte-câbles.
Rayon de courbure minimum dynamique : 10 x d
ROBOCABLES® F1
Câbles pour applications robotiques, flexion et torsion combinées
Rayon de courbure minimum dynamique : 10 x d
Torsion jusqu’à : +/-360°/m
Ils sont garantis 10 millions de cycles sous 10 x d
ROBOCABLES® F1 GOLD
, flexion et torsion combinées. Torsion jusqu’à: +/- 720°/m.
Câbles pour robots articulés, pour obtenir de très hautes performances sous des contraintes mécaniques élevées.
Flexion et torsion combinées
Rayon de courbure minimum dynamique : 7.5 x d
Torsion jusqu’à :+/-720°/m
Ils sont garantis 10 millions de cycles sous 10 x d
ROBOCABLES® CLEANROOM
Pour utilisation en salles blanches
Développé initialement pour Samsung en Corée, nos ROBOCABLES® CLEAN ROOM sont Homologués DIN ISO 14644-1 classe 1et sont dédiés à être utilisés en salles blanches sur des robots cartésiens ou scara
Leurs principales caractéristiques sont :
une extrême souplesse, gaine polyuréthanne mat et très résistante à l’abrasion, absence de talc ;
CABLES SPECIAUX SUR MESURE
Nos ROBOCABLES, de forme ronde ou plat, peuvent intégrer sous une gaine extrudée plusieurs fonctions telles que :
la puissance, le contrôle /commande, la transmission de données, la vidéo, le pneumatique, l’hydraulique
CORDONS ET FAISCEAUX EQUIPES
Notre service connectique nous permet de vous proposer la confection de câbles équipés de connecteurs ou de faisceaux d’électrification complets sur mesure, pour des robots ou d’autres systèmes dynamiques.
Tous ces produits bénéficient d'une assistance technique