Câbles d'inspection
Deux types de câbles :
Les câbles de poussée ou jonc intelligents : Ils sont composés de conducteurs en cuivre et d’un élément central rigide qui permet au câble d’ être guidé dans les conduits des canalisations.
Les câbles tractés : Ils sont composées de conducteurs électriques, de coaxiaux et de joncs en kevlar pour la reprise d’effort. Le câble assure la liaison entre le robot d’inspection et le poste central de commande en surface.
Si un petit défaut est localisé, des robots peuvent réparer le défaut de l’intérieur sans avoir à supporter les coûts de l’excavation. Le câble utilisé doit donc résister à l’eau, la saleté, aux agressions chimiques, et doit résister à l’abrasion, supporter de la traction.