Certifications
LappMuller SAS, améliore ses performances, tant qualitatives qu’économiques, en effectuant toutes ses activités dans un cadre environnemental qu’elle veut préserver.
AMELIORATION CONTINUE
LappMuller SAS, depuis plusieurs années, a engagé une politique générale Qualité, qui lui a permis en 1996, l'obtention de sa première certification au référentiel de la norme ISO 9001. Aujourd’hui elle est conforme à la norme ISO 9001 /V2008. Celle-ci traduit la maîtrise des processus de fabrication de nos câbles électriques spéciaux et c'est également le reflet de nos compétences, de notre expertise et de notre notoriété. Nous faisons de la qualité une exigence constante qui nous permet d'anticiper les besoins de nos Clients et d'innover sans cesse.
La poursuite quotidienne de cette démarche et la maîtrise de nos processus nous permettent de respecter nos engagements relatifs à la conformité de nos produits, au respect de nos délais et à la maîtrise de nos coûts.
ENVIRONNEMENT
LappMuller SAS, soucieuse de ses performances, tant qualitatives qu’économiques, réalise ses activités dans un cadre environnemental qu’elle respecte. A ce titre LappMuller SAS est certifié ISO 14001/V2004 depuis 2008.
RoHS / REACH
LappMuller SAS conçoit et fabrique des produits conformes à la directive Européenne 2002/95/EC-76/769/EWG et son amendement n°14 (2003/11/EG) depuis le 1er Mai 2005.
LappMuller SAS respecte la démarche REACH : règlement chimique Européen qui a pour objectif d’offrir aux Personnes une meilleure protection vis-à-vis des substances chimiques produites.
HOMOLOGATION
Homologation UL
Homologation INTERBUS
Homologation NAVANTIA
Homologations DCN
Sur demande, nous pouvons faire certifier nos produits suivants des normes Nationales ou Internationales par des organisations de classification connues telles que :
Bureau Veritas
Bureau Det Norske Veritas
ABS Europe LTD
Lloyds
Téléchargement du document