Agent de production polyvalent (H/F)

Agent de production polyvalent (H/F)

 

Nous recrutons des agents de production pour notre atelier de fabrication de câble.

Travail en 3*8; base 40h/semaine.

Formation interne assurée.

Mutuelle d’entreprise.

Des bases en mécanique et/ou une expérience en industrie sont un plus.

 

 

Mission

-   Assurer en complète autonomie le changement de fabrication, le démarrage et le contrôle de la production sur différentes lignes ou machines.

-   Réaliser la fabrication des câbles en suivant les opérations et les méthodes définies dans le respect des procédures et instructions du Système Qualité & Environnement

-   Respecter les règles de sécurité

 

Ses missions principales seront de :

-    Préparer les machines  (montage, réglage….)

-    Réaliser les opérations prévues sur le bon de travail (BT)  

-    Surveillance de paramètres

-    Renseigner les documents de traçabilité (étiquettes, bon de travail, bon de sortie, fiche de  traçabilité, rapport de poste, rapport de non conformité)

-   Savoir détecter les non-conformités et travailler selon les procédures établies

-   Etablir une maintenance de 1er niveau

-   S’assurer de la propreté de son poste de travail (5S)

-   Respecter les règles de sécurité

-   Participer aux 5P (méthodes de résolution de problèmes)

 

Profil

−     Expérience en production industrielle

−     Connaissance des règles de sécurité

−     Esprit d’équipe

−     Rigueur

−     Manuel et consciencieux

−     Aptitude à la polyvalence

 

 

N'hésitez pas à postuler en ligne !

CANDIDATURES